• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
Wera 840/1Z ビット 7/64

Wera 840/1Z ビット 7/64

通常単価:
287
通常出荷日:
1日目

【特長】
・頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
【商品仕様】
・対辺(インチ):7/64
・全長(mm):25
・軸寸法(mm):6.35
・シャンク径:6.35mm
・JANコード:4013288036599
・トラスココード:796-0956
・質量:4.4g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1日目
287

型番 : 135078
通常出荷日 1日目
通常単価 287

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)