TRUSCO マグネット付きアナログテスター

TRUSCO マグネット付きアナログテスター
通常単価:
4,116
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・本体裏側にマグネットが付いているため、鉄板などに固定すれば両手がフリーになり使い易いです。
・テストリードに金メッキ処理をしており、錆に強く導電性に優れています。
・導通チェックブザーとLED付きです。
【商品仕様】
・直流電圧(V):500
・交流電圧(V):500
・直流電流(mA):250
・交流電流(A):-
・抵抗(Ω):2M(×1k)
・電源:12V電池(A23S/23A/23AE)×1本(別売)
・幅×奥行×高さ:85×25×120mm
・JANコード:4989999466263
・トラスココード:797-3641
・質量:200g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TCX-120MG

型番
TCX-120MG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

TRUSCO マグネット付きアナログテスターの型番TCX-120MGのページです。
型番TCX-120MGに関する仕様情報を記載しております。

TCX-120MGで型番確定

TRUSCO マグネット付きアナログテスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)