タジマ スリム替刃

タジマ スリム替刃

通常単価:
232
通常出荷日:
1日目

【特長】
・スリム専用替刃です。
【用途】
・カッター用替刃
【商品仕様】
・全長(mm):90
・刃長(mm):80
・刃長(mm):80
・10枚入り
・適合商品:スリム
・JANコード:49270594
・トラスココード:819-2339
・質量:20g
【材質/仕上】
・材質:SK120(旧SK2)

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

232

型番 : LB-20P
通常出荷日 1日目
通常単価 232

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)