• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
OH ライトンソフトハンマー#4

OH ライトンソフトハンマー#4

通常単価:
4,680
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・頭部本体は鉄を使用していますので、打撃力があります。
・ヘッドは取り替えが可能です。
・ヘッド硬度はHDD55度です。
【商品仕様】
・呼称:4ポンド
・頭径(mm):62
・頭長(mm):127
・全長(mm):375
・JANコード:4963360210389
・トラスココード:818-7241
・質量:1850g
【材質/仕上】
・ヘッド:軟質塩化ビニール(PVC)
・グリップ:ポリプロピレン(PP)
・グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,680

型番 : SF-185LT
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,680

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

OH ライトンソフトハンマー#4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)