TRUSCO EVAフォーム 黒×灰 3段式工具箱用

TRUSCO EVAフォーム 黒×灰 3段式工具箱用

通常単価:
2,132
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
・カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
・収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
【用途】
・TIT44S-R用の専用フォームです。
【商品仕様】
・色:ブラック×グレー
・摘要:右側2段目用
・縦(mm):93
・横(mm):465
・厚さ(mm):33
・適合機種:TIT44SR
・適合機種:TIT44SR
・JANコード:4989999413878
・トラスココード:776-1775
・質量:47g
【材質/仕上】
・EVA

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,132

型番 : TIT44SRF2
通常出荷日 2日目
通常単価 2,132

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

TRUSCO EVAフォーム 黒×灰 3段式工具箱用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)