ヒラタ印 ごくかるバール600mm

ヒラタ印 ごくかるバール600mm

通常単価:
1,820
通常出荷日:
1日目

【特長】
・熱処理鋼管を使用し、非常に強く軽量です。
・落下防止ケーブル用穴付です。
・国内最軽量
【用途】
・釘抜き、テコ、ハガシ作業
【商品仕様】
・刃幅(mm):26
・全長(mm):600
・JANコード:4960408006003
・トラスココード:791-7031
・質量:0.96kg
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼
・熱処理鋼管

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,820

型番 : 02020
通常出荷日 1日目
通常単価 1,820

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ヒラタ印 ごくかるバール600mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 平バール 平バール

    トラスコ中山 通常価格: 629円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 平バール 平バール

    MOKUBA 通常価格: 556円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 曲がりにくい平バール 曲がりにくい平バール

    オーエッチ工業 通常価格: 1,088円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 万能ハサミ(コンパクトタイプ) 万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    トラスコ中山 通常価格: 2,136円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 金テコ 金テコ

    MOKUBA 通常価格: 3,079円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • 平バール
    平バール

    トラスコ中山

    通常価格: 629円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 平バール
    平バール

    MOKUBA

    通常価格: 556円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 曲がりにくい平バール
    曲がりにくい平バール

    オーエッチ工業

    通常価格: 1,088円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 万能ハサミ(コンパクトタイプ)
    万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    トラスコ中山

    通常価格: 2,136円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 金テコ
    金テコ

    MOKUBA

    通常価格: 3,079円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 万能ハサミ
    万能ハサミ

    トラスコ中山

    通常価格: 1,094円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • もちあげ君
    もちあげ君

    ベストツール

    通常価格: 652円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • プライバー
    プライバー

    シグネット

    通常価格: 407円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • Softina 多用途ハサミ フッ素コート
    Softina 多用途ハサミ フッ素コート

    ALLEX

    通常価格: 957円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ラシャハサミ
    ラシャハサミ

    貝印

    通常価格: 3,453円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ミニテコ
    ミニテコ

    MOKUBA

    通常価格: 947円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • バクマ 平バール
    バクマ 平バール

    バクマ工業

    通常価格: 544円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)