TRUSCO クリアライトボックス 24L 黒半透明

TRUSCO クリアライトボックス 24L 黒半透明

通常単価:
2,009
通常出荷日:
1日目

【特長】
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
・中身がわかりやすいクリアタイプです。
・フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
・透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として。
・小規模事務所での備品整理。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:530×360×185
・色:透明黒
・容量(L):24
・有効内寸(mm)間口:442
・有効内寸(mm)奥行:298
・有効内寸(mm)高さ:170
・適用カード差し(別売):-
・適用カード差し(別売):-
・TCR-01、02、02Dはフタをした状態で積み重ね可能
・JANコード:4989999483789
・トラスココード:799-2416
・質量:1.52kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,009

型番 : TCR-01-BK
通常出荷日 1日目
通常単価 2,009

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO クリアライトボックス 24L 黒半透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)