TRUSCO 上下調節機能付作業台600X600XH700-950 車輪付

TRUSCO 上下調節機能付作業台600X600XH700-950 車輪付

通常単価:
44,100
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):100
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):600
・奥行(mm):600
・高さ(mm):700~950
・キャスター:50φゴム
・キャスターねじサイズ:M12×1.75
・ガススプリング付
・JANコード:4989999520422
・トラスココード:819-5131
・質量:20kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・天板:ポリ化粧
・キャスター:ゴム車輪

(i)ご注意

  • ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

44,100

型番 : JMW-6060GC
通常出荷日 5日目
通常単価 44,100

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO 上下調節機能付作業台600X600XH700-950 車輪付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)