TRUSCO ジャスト 900X600XH700-950 引出 車輪付

TRUSCO ジャスト 900X600XH700-950 引出 車輪付

通常単価:
40,236
通常出荷日:
5日目

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):50
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):700~950
・キャスター:50φゴム
・キャスターねじサイズ:M12×1.75
・引出し:薄型1列1段、UDK-001Wカギあり
・JANコード:4989999520323
・トラスココード:819-5121
・質量:24kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・天板:ポリ化粧
・キャスター:ゴム車輪

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

40,236

型番 : JM-9060CUDK1
通常出荷日 5日目
通常単価 40,236

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO ジャスト 900X600XH700-950 引出 車輪付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)