TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 200L ステン金具 NU車輪

TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 200L ステン金具 NU車輪

通常単価:
87,192
通常出荷日:
8日目

【特長】
・オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
・本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
・十字型タイプです。
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームなど。
・ドラム缶の運搬。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・積載面(mm):610φ
・床面高さ(mm):137
・キャスター径(mm):100
・適用容器:200L
・車輪径(mm):125
・車輪径(mm):125
・車輪:2輪自在・2輪自在ストッパー付
・完成品
・JANコード:4989999536492
・トラスココード:818-5150
・質量:13.8kg
【材質/仕上】
・本体・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

87,192

型番 : SD-200-SNU
通常出荷日 8日目
通常単価 87,192

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 200L ステン金具 NU車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)