TRUSCO アイドルキャリー weego PULL オレンジ

TRUSCO アイドルキャリー weego PULL オレンジ

通常単価:
6,248
通常出荷日:
1日目

【特長】
・自在キャスターがハンドル側に付いているため、けん引する時にスムーズに操作できます。
・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
・φ75省音キャスター採用で音が静かです。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):100
・色:オレンジ
・長さ(mm):465
・幅(mm):390
・高さ(mm):133
・ハンドル高さ(mm):790
・キャスター径(mm):75
・完成品
・自在キャスター、固定キャスター各2個(自在キャスター:ハンドル側取付)
・騒音値:45dB
・伸縮式折りたたみハンドルタイプ
・JANコード:4989999484434
・トラスココード:818-7012
・質量:2.92kg
【材質/仕上】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・ハンドル表面処理:アルマイト加工
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

6,248

型番 : WP-2GP-OR
通常出荷日 1日目
通常単価 6,248

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO アイドルキャリー weego PULL オレンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)