(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色

通常単価(税別):
34,103
通常出荷日:
お見積り

こぼれ止め付きのフェニックスワゴン 4輪S付。【特長】・ワンアクションでストッ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

34,103

型番 : PEW-973-4B-W
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 34,103

スペック

  • こぼれ止め高さ(mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

こぼれ止め付きのフェニックスワゴン 4輪S付。
【特長】
・ワンアクションでストッパーで車輪を直接、確実にロックでき安全。
・特殊構造のストッパーで、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定可能。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・自在式100mmキャスター付き(2個)。
・自在式(ストッパー付)100mmキャスター付き(2個)。

商品情報

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色の詳細

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色 PEW-973-4B-Wの製品イメージ

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色 PEW-973-4B-Wの製品イメージ

ストッパー装着例

ストッパー装着例

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色 PEW-973-4B-Wの仕様

(単位:mm)

PEW-973-4B-Wの寸法図

PEW-973-4B-Wの寸法図

  • W=750mm
  • D=500mm

(単位:mm)

支柱形状図

支柱形状図

  • 四輪用車輪ストッパータイプ。
  • 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:100kg/段
  • 色:ホワイト(抗体粉体)
  • 間口:750mm
  • 奥行:500mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 支柱径:25.4mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 本体材質:スチール(抗菌粉体塗装)
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:エラストマー(省音タイプ)
  • 質量/質量単位:21.9kg
  • 製造国:日本

商品担当おすすめ

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) 高さ880mm 画像

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) 高さ880mm

トラスコ中山

【特長】省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴン。柱にパイプを採用し組立段替が簡単。抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm 画像

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

トラスコ中山

【特長】75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格。柱にパイプを採用し組立段替が簡単。抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。

ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段 画像

ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段

トラスコ中山

【特長】トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工なので、オイルのような液体がこぼれても漏れない。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることも可能。(別売)。材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色

フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色

    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

      フェニックスワゴン 600×400 S付 YG色

      フェニックスワゴン 600×400 S付 YG色

        フェニックスワゴン 750×500 S付 W色

        フェニックスワゴン 750×500 S付 W色

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

            フェニックスワゴン 900×600 S付 YG色

            フェニックスワゴン 900×600 S付 YG色

              フェニックスワゴン 750×500 S付 YG色

              フェニックスワゴン 750×500 S付 YG色

                フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

                  ニューパールワゴン固定タイプ アイボリー・グリーン

                  ニューパールワゴン固定タイプ アイボリー・グリーン

                    ニューパールワゴンフロアストッパー付

                    ニューパールワゴンフロアストッパー付

                      フェニックスワゴン (省音タイプ)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ)

                        ニューパールワゴンフットブレーキ付

                        ニューパールワゴンフットブレーキ付

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格
                            (税別)
                            34,103円 24,772円~ 32,340円 29,341円 28,633円~ 33,549円 38,305円 21,974円~ 14,764円~ 29,858円~ 23,100円~ 30,200円~ 23,932円~
                            通常出荷日 お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能
                            こぼれ止め高さ(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 - - 50 - 50
                            棚板調整ピッチ(mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 - - 25 - 25

                            フェニックスワゴン 750×500 4輪S付 W色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)