(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン用ストッパー D600用

フェニックスワゴン用ストッパー D600用

通常単価(税別):
11,222
通常出荷日:
1日目

フェニックスワゴン用のストッパー。【特長】・特殊構造のストッパーで、自在式キャ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4989999484939
  • トラスココード:
    819-4989
  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

11,222

型番 : PEW-600S
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 11,222

スペック

  • JANコード
    4989999484939
  • トラスココード
    819-4989
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品
    適合

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

フェニックスワゴン用のストッパー。
【特長】
・特殊構造のストッパーで、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定可能。
・二輪用車輪ストッパー。
・適合本体サイズ:奥行600mm。
・材質 本体:スチール。
・質量/質量単位:1.7kg。
・製造国:日本。

商品情報

フェニックスワゴン用ストッパー D600用の仕様

 

(単位:mm)

 

PEW-600Sの寸法図

PEW-600Sの寸法図

組み立て方法

組み立てる前に

  • ※ 梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。
  • ※ 万一不足の部品があった場合は、すぐにご購入先へお知らせください。
  • ※ 組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

組み立て方

組み立て方法のイメージ画像

組み立て方法のイメージ画像

(1)ストッパーを取り付けやすいようにフェニックスワゴンを横に倒す。
(2)フェニックスワゴンに付属しているキャスターを取り外し、ワゴン本体とキャスターの間にストッパーを挟む。
(3)ストッパーの取り付け穴にキャスターを通しストッパーを固定する。

  • ※ キャスター専用スパナでしっかりと止めてください。

(4)反対のストッパーの付かないキャスターには付属のワッシャーを取り付けて高さを合わせる。
(5)ワゴンを起こし、ブレーキペダルのON/OFFを確認。


商品担当おすすめ

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) 高さ880mm 画像

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) 高さ880mm

トラスコ中山

【特長】省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴン。柱にパイプを採用し組立段替が簡単。抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm 画像

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

トラスコ中山

【特長】75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格。柱にパイプを採用し組立段替が簡単。抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。

ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段 画像

ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段・浅型2段+深型1段

トラスコ中山

【特長】トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工なので、オイルのような液体がこぼれても漏れない。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることも可能。(別売)。材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン用ストッパー D600用

フェニックスワゴン用ストッパー D600用

    フェニックスワゴン用4輪ストッパー 900×600用 PEW-9060-4S

    フェニックスワゴン用4輪ストッパー 900×600用 PEW-9060-4S

      フェニックスワゴン用4輪ストッパー 750×500用 PEW-7550-4S

      フェニックスワゴン用4輪ストッパー 750×500用 PEW-7550-4S

        フェニックスワゴン用ストッパー D500用 (スチール製)

        フェニックスワゴン用ストッパー D500用 (スチール製)

          フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

          フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

            フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

            フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

              ニューパールワゴンフロアストッパー付

              ニューパールワゴンフロアストッパー付

                フェニックスワゴン 900×600 S付 YG色

                フェニックスワゴン 900×600 S付 YG色

                  フェニックスワゴン 600×400 S付 YG色

                  フェニックスワゴン 600×400 S付 YG色

                    フェニックスワゴン 900×600 4輪S付 W色

                    フェニックスワゴン 900×600 4輪S付 W色

                      ファルコンワゴン

                      ファルコンワゴン

                        ニューパールワゴン引出し付

                        ニューパールワゴン引出し付

                          フェニックスワゴン 750×500 S付 W色

                          フェニックスワゴン 750×500 S付 W色

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格
                            (税別)
                            11,222円 20,244円 14,313円 11,676円 14,280円 7,765円 29,858円~ 33,549円 32,340円 34,100円 16,382円~ 31,223円~ 29,341円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4989999484939 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-4989 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール - - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -

                            フェニックスワゴン用ストッパー D600用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)