(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

通常単価(税別):
64,177
通常出荷日:
7日目

上下手摺付のSUS304ワゴン。【特長】・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4989999536478
  • トラスココード:
    818-9449
  • 質量(g):
    13100.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

64,177

型番 : SCW-4C
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 64,177

スペック

  • JANコード
    4989999536478
  • トラスココード
    818-9449
  • 質量(g)
    13100.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

上下手摺付のSUS304ワゴン。
【特長】
・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に最適。

商品情報

SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450の仕様

【仕様/規格】

  • キャスター:自在式2個 自在式(ストッパー付)2個
  • 上下段フラットタイプ
  • 最大積載量:50kg/台
  • 均等積載量:30kg/段
  • 間口:750mm
  • 奥行:450mm
  • 高さ:800mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:100mm
  • 材質 本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質 キャスター金具:スチール/車輪:ゴム
  • 質量/質量単位:13.1kg
  • 製造国:日本

【注意事項】

  • ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

SCW-4Cの寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

    SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

    SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

      SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

      SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

        SUS3044(ステンレス)ワゴン

        SUS3044(ステンレス)ワゴン

          SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

          SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

            SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

            SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

              SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

              SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

                SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

                SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

                  ステンレスラボキャリー(SUS304)

                  ステンレスラボキャリー(SUS304)

                    SUS304ワゴン 上下皿 450×300

                    SUS304ワゴン 上下皿 450×300

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

                        ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                        ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                          TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

                          TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 本庄厨房機器製作所 本庄厨房機器製作所 トラスコ中山
                            通常価格
                            (税別)
                            64,177円 26,348円 33,265円 22,008円~ 47,922円 20,120円 22,043円 28,645円 43,320円~ 25,872円 50,617円 25,899円 84,525円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目   3日目~   3日目   9日目   5日目   7日目   お見積り   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            JANコード 4989999536478 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-9449 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13100.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター金具:スチール - - キャスター金具:スチール - - - - - - - - -

                            SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)