(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

通常単価(税別):
26,348
通常出荷日:
4日目

道具などを置き、車輪付きなので移動も簡単にできる便利なワゴン。【特長】・清潔で...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

26,348

型番 : SCW-3C
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 26,348

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

道具などを置き、車輪付きなので移動も簡単にできる便利なワゴン。
【特長】
・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。
・製造国:日本。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に使用。

商品情報

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450の仕様

【仕様/規格】

  • キャスター:自在式2個 自在式(ストッパー付)2個
  • 上下段フラットタイプ
  • 最大積載量:50kg/台
  • 均等積載量:30kg/段
  • 間口:750mm
  • 奥行:450mm
  • 高さ:750mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:50mm
  • 質量/質量単位:11.9kg

【材質】

  • 本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム

【注意事項】

  • ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

SCW-3Cの寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(SCW-3C)

寸法図(SCW-3C)


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

    SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

    SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

      抗菌SUSワゴン 上下3方手摺付き 750×450 KSCW-3C

      抗菌SUSワゴン 上下3方手摺付き 750×450 KSCW-3C

        抗菌SUSワゴン 上下3方手摺付き 450×300

        抗菌SUSワゴン 上下3方手摺付き 450×300

          抗菌SUSワゴン 上下フラット 750×450 KSCW-2C

          抗菌SUSワゴン 上下フラット 750×450 KSCW-2C

            抗菌SUSワゴン 上下フラット 450×300 KSCW-2A

            抗菌SUSワゴン 上下フラット 450×300 KSCW-2A

              抗菌SUSワゴン 上下皿 600×450 KSCW-2B

              抗菌SUSワゴン 上下皿 600×450 KSCW-2B

                SUS3044(ステンレス)ワゴン

                SUS3044(ステンレス)ワゴン

                  TRUSCO SUS304ワゴン 上下フラット 600X450

                  TRUSCO SUS304ワゴン 上下フラット 600X450

                    TRUSCO 抗菌SUSワゴン 上下フラット 750X450

                    TRUSCO 抗菌SUSワゴン 上下フラット 750X450

                      抗菌SUS(ステンレス)ワゴン

                      抗菌SUS(ステンレス)ワゴン

                        TRUSCO 抗菌SUSワゴン 上下フラット 600X450

                        TRUSCO 抗菌SUSワゴン 上下フラット 600X450

                          SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

                          SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格
                            (税別)
                            26,348円 28,645円 40,657円 32,340円 30,563円 24,965円 35,029円 22,008円~ 24,445円 36,036円 26,728円~ 23,807円 33,265円
                            通常出荷日 4日目   7日目   お見積り   お見積り   3日目   5日目   7日目   3日目~   7日目   お見積り   3日目~   6日目   9日目  

                            SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)