(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

通常単価(税別):
28,645
通常出荷日:
7日目

道具を置き、車輪付きで移動も簡単で便利なステンレス製のワゴン。【特長】・清潔で...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

28,645

型番 : SCW-3B
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 28,645

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

道具を置き、車輪付きで移動も簡単で便利なステンレス製のワゴン。
【特長】
・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。
・製造国:日本。
・完成品。
・ゴム車輪付き。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に使用。

商品情報

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450の仕様

【仕様/規格】

  • キャスター:自在式2個 自在式(ストッパー付)2個
  • 上下段フラットタイプ
  • 最大積載量:50kg/台
  • 均等積載量:30kg/段
  • 間口:600mm
  • 奥行:450mm
  • 高さ:750mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:50mm
  • 質量/質量単位:10.8kg

【材質】

  • 本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム

【注意事項】

  • ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

SCW-3Bの寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(SCW-3B)

寸法図(SCW-3B)


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

    抗菌SUSワゴン 上下皿 600×450 KSCW-2B

    抗菌SUSワゴン 上下皿 600×450 KSCW-2B

      SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

      SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

        抗菌SUSワゴン 上下フラット 750×450 KSCW-2C

        抗菌SUSワゴン 上下フラット 750×450 KSCW-2C

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

            SUS430 ステンレスワゴン M12-9060900×600×800

            SUS430 ステンレスワゴン M12-9060900×600×800

              SUS430 ステンレスワゴン M12-7560750×600×800

              SUS430 ステンレスワゴン M12-7560750×600×800

                SUS430 ステンレスワゴン M11-9060900×600×800

                SUS430 ステンレスワゴン M11-9060900×600×800

                  SUS430 ステンレスワゴン M11-7560750×600×800

                  SUS430 ステンレスワゴン M11-7560750×600×800

                    抗菌SUSカラーラインワゴン 引出無し 600×450 ピンク KSCLW-2A-P

                    抗菌SUSカラーラインワゴン 引出無し 600×450 ピンク KSCLW-2A-P

                      SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800

                      SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800

                        684-1295×469×920mmツールワゴン

                        684-1295×469×920mmツールワゴン

                          SUS430 ステンレスワゴン M03-7560750×600×800

                          SUS430 ステンレスワゴン M03-7560750×600×800

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ トラスコ中山 コクゴ エスコ コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            28,645円 35,029円 22,043円 30,563円 26,348円 65,929円 61,084円 52,153円 48,733円 44,400円 73,433円 76,114円 52,820円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   3日目   4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   お見積り   10日目   2日目   当日出荷可能 10日目  

                            SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)