(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

通常単価(税別):
20,120
通常出荷日:
9日目

道具を置き、車輪付きで移動も簡単で便利なステンレス製のワゴン。【特長】・清潔で...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

9日目

20,120

型番 : SCW-3A
通常出荷日 9日目
通常単価(税別) 20,120

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

道具を置き、車輪付きで移動も簡単で便利なステンレス製のワゴン。
【特長】
・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。
・製造国:日本。
・完成品。
・ゴム車輪付き。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に使用。

商品情報

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300の仕様

【仕様/規格】

  • キャスター:自在式2個 自在式(ストッパー付)2個
  • 上下段フラットタイプ
  • 最大積載量:50kg/台
  • 均等積載量:30kg/段
  • 間口:450mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:750mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:50mm
  • 質量/質量単位:9.9kg

【材質】

  • 本体:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム

【注意事項】

  • ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

SCW-3Aの寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(SCW-3A)

寸法図(SCW-3A)


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

    SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

    SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

      SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

      SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

        SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

        SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

            SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

            SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

              SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

              SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

                SUS3044(ステンレス)ワゴン

                SUS3044(ステンレス)ワゴン

                  マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                  マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                    SUS304ワゴン 上下皿 450×300

                    SUS304ワゴン 上下皿 450×300

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

                        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                          ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                          ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 本庄厨房機器製作所 トラスコ中山 本庄厨房機器製作所 本庄厨房機器製作所 本庄厨房機器製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            20,120円 47,922円 28,645円 22,043円 26,348円 33,265円 64,177円 22,008円~ 47,615円 25,872円 50,617円 53,317円 27,899円~
                            通常出荷日 9日目   3日目   7日目   5日目   4日目   9日目   7日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)