(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ワゴン 上下皿 450×300

SUS304ワゴン 上下皿 450×300

通常単価(税別):
25,872
通常出荷日:
4日目

清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。【特長】・キャスター:自在式2個...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

25,872

型番 : SCW-2A
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 25,872

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴン。
【特長】
・キャスター:自在式2個、自在式(ストッパー付)2個。
・上下段フラットタイプ。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に最適。

商品情報

SUS304ワゴン 上下皿 450×300の詳細

SUS304ワゴン 上下皿 450×300 SCW-2Aの仕様

 

(単位:mm)

 

SCW-2Aの寸法図

SCW-2Aの寸法図

  • 均等積載量:30kg/段
  • 間口:450mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:750mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:50mm
  • 本体材質:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム
  • 質量/質量単位:9.7kg
  • 製造国:日本
  • ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ※ サビや腐食に強い素材ですが、汚れを放置するとサビの原因になりますので、製品の汚れはすぐに拭き取ってください。

ステンレス鋼の種類

  • SUS430:一般に18クロムステンレスと呼ばれる耐食性に優れた汎用素材。
  • SUS304:一般に18-8ステンレスと呼ばれ、430よりさらに高い耐食性がある。
  • SUS316:化学薬品/海水などを扱う環境などで、SUS304では耐久性/耐食性に劣る場合に使用。
  • SUS316L:SUS316をさらに低炭素化し、耐粒界腐食性を向上。医薬品/化粧品/半導体メーカーで使用される。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ワゴン 上下皿 450×300

SUS304ワゴン 上下皿 450×300

    SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

    SUS304 ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 450×300

      SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

      SUS304ワゴン 上下皿 600×450 SCW-2B

        SUS3044(ステンレス)ワゴン

        SUS3044(ステンレス)ワゴン

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

          SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 450×300

            SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

            SUS304ワゴン 上下手摺付 両ハンドル 750×450 SCW-4C

              SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

              SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 750×450

                SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

                SU304ワゴン 上下皿 750×450 SCW-2C

                  SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

                  SUS304ワゴン 上下3方手摺付き 600×450 SCW-3B

                    TRUSCO SUS304ワゴン 上下フラット 600X450

                    TRUSCO SUS304ワゴン 上下フラット 600X450

                      抗菌SUSワゴン 上下フラット 450×300 KSCW-2A

                      抗菌SUSワゴン 上下フラット 450×300 KSCW-2A

                        ステンレススペシャルワゴン オプション 取手

                        ステンレススペシャルワゴン オプション 取手

                          キャニオン W1型ワゴン_K9054050801

                          キャニオン W1型ワゴン_K9054050801

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ キャニオン
                            通常価格
                            (税別)
                            25,872円 47,922円 22,043円 22,008円~ 20,120円 64,177円 26,348円 33,265円 28,645円 24,445円 24,965円 5,975円~ 68,255円
                            通常出荷日 4日目   3日目   5日目   3日目~   9日目   7日目   4日目   9日目   7日目   7日目   5日目   10日目   4日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)