ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

通常単価:
21,190
通常出荷日:
1日目

引出1段付のラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・製造国:日本。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

21,190

型番 : RBW-762V-W
通常出荷日 1日目
通常単価 21,190

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色の仕様

ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色の製品イメージ

ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色の製品イメージ

仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

NO.部品名個数材質 厚・品番表面処理
1支柱4SPC t2.3塗装
2棚板2SPC t0.8塗装
3自在S付キャスター2SPC/HRユニクロ
4自在キャスター2SPC/HRユニクロ
11キャビネット本体1SPC塗装
12キャビ受付2SPC塗装
  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:600mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:740mm
  • 段数:2段
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 引出し内寸:間口500×奥行90×深さ62mm
  • カギ:あり
  • 質量:16.44kg

【材質】

  • 棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪:ゴム

商品担当おすすめ

ラビットワゴン 600×400 引出1段付 ゴム車輪 W色 高さ740mmのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • パソコンラックとして使用2019/10/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リーズナブルでシンプルなパソコンラックを探していたところ、PC本体がぴったりとハマる当ワゴンを見つけました。
    引き出しを底上げし、キーボードとマウスを格納して使用しています。
    他のパソコンラックより安くあげられたので、満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)