ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色 高さ600mm

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色 高さ600mm

通常単価:
14,230
通常出荷日:
1日目

ハンドル付きのラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・製造国:日本。

(i)ご注意

  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

14,230

型番 : RBW-662H-W
通常出荷日 1日目
通常単価 14,230

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色の仕様

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色の製品イメージ

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色の製品イメージ

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:600mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:600mm
  • 段数:2段
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 質量:8.27kg

【材質】

  • 車輪:ゴム
  • キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)

製品の特長

エンボス加工によりグラツキがなく非常に堅牢、ビスも少なく組み立ても簡単。

エンボス加工によりグラツキがなく非常に堅牢、ビスも少なく組み立ても簡単。

ターンロック式ダブルストッパー。

ターンロック式ダブルストッパー。

注意事項

  • ※ 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

商品担当おすすめ

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ゴム車輪 W色 高さ600mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)