イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 YG色 EGW-993UJ-YG

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 YG色 EGW-993UJ-YG

通常単価:
36,271
通常出荷日:
1日目

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできるイーグルワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減。
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
・製造国:日本。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に使用。
・またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに使用。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

36,271

型番 : EGW-993UJ-YG
通常出荷日 1日目
通常単価 36,271

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 YG色の仕様

製品イメージ(EGW-993UJ-YG)

製品イメージ(EGW-993UJ-YG)

【仕様/規格】

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 最大積載量:250kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ヤンググリーン
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 質量/質量単位:26.6kg

【材質】

  • 本体:スチール
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ウレタン

EGW-993UJ-YGの寸法図表

(単位:mm)

寸法図

寸法図

NO.部品名個数材質 厚・品番表面処理
1支柱4SPC t2.3塗装
2棚板3SPC t1.0塗装
3自在S付キャスター2SPC/HRユニクロ
4固定キャスター2SPC/HRユニクロ
5皿ビス16M8×15ユニクロ
6ナット16M8ユニクロ
7スプリングワッシャー16M8ユニクロ
8ナット8M6(F付)ユニクロ
9CAPボルト8M6*12ユニクロ
10スプリングワッシャー8M6ユニクロ
11平ワッシャー8t0.8*12*6ユニクロ
12 ハンドル1パイプ・樹脂・取付ビス

No.8~11は棚板1枚に付き


商品担当おすすめ

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 YG色 EGW-993UJ-YGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)