イーグルワゴン 900×600×H740 3段 YG色 EGW-793-YG

イーグルワゴン 900×600×H740 3段 YG色 EGW-793-YG

通常単価:
26,420
通常出荷日:
1日目

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きイーグルワゴン。
【特長】
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減する。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用可能。
・本体の材質はスチール、キャスター金具の材質はスチール、車輪の材質はウレタン双輪。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに最適。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

26,420

型番 : EGW-793-YG
通常出荷日 1日目
通常単価 26,420

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

イーグルワゴン 900×600×H740 3段 YG色の仕様

製品の特長

製品の特長

  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ヤンググリーン
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:740mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
  • 質量:25.9kg
  • 製造国:日本

商品担当おすすめ

イーグルワゴン 900×600×H740 3段 YG色 EGW-793-YGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)