TRUSCO SUS304 一斗缶保管庫 12缶用

TRUSCO SUS304 一斗缶保管庫 12缶用

通常単価:
420,841
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
【用途】
・研究施設、食品工場など。
【商品仕様】
・タイプ:12缶用
・間口(mm):1610
・均等積載量(kg/段):150
・奥行(mm):445
・高さ(mm):985
・最大積載量(kg/台):300
・JANコード:4989999551389
・トラスココード:818-9463
・質量:116kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

420,841

型番 : SU1KL-12
通常出荷日 お見積り
通常単価 420,841

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO SUS304 一斗缶保管庫 12缶用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)