ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2115棚板付一般型 マカダムグリーン

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2115棚板付一般型 マカダムグリーン

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。
・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。
・扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。
・屋根への滞留水をシャットアウトしています。
・正面土台には凍上対策を施しています。
・扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
【用途】
・屋外用中型物置。
【商品仕様】
・間口(mm):2123
・奥行(mm):1523
・高さ(mm):2120
・上部外寸(mm)間口×奥行:2208×1617
・背面高さ(mm):2070
・床面積([[M2]]):3.23
・ブロック数(個):9
・棚板(枚):2
・色:マカダムグリーン
・ブロック別売
・開口部色:マカダムグリーン
・積雪荷重:1200N/[[M2]](120kg/[[M2]])
・棚板強度(8型):600N(60kg)
・開口部仕様:引分戸
・JANコード:4968957717579
・トラスココード:820-4871
・質量:206kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
【セット内容/付属品】
・取付ビス類
・アンカープレート
・棚板(8型):2枚

(i)ご注意

  • 組み立て・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : DM-Z2115-MG
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2115棚板付一般型 マカダムグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)