OS ロッカーS(ワイドタイプ)

OS ロッカーS(ワイドタイプ)

通常単価:
102,960
通常出荷日:
8日目

【特長】
・広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
【用途】
・長尺物保管に。
【商品仕様】
・間口(mm):1311
・奥行(mm):557
・高さ(mm):1281
・最大積載量(kg/台):500
・中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ:1286×480×20
・付属品:棚板4枚
・棚板ピッチ(mm):30
・色:若草
・ロッカー内有効寸法間口×奥行×高さ(mm):1220×515×1170(棚板含まず)
・引出し内寸(mm) 間口×奥行×深さ
・粉体塗装
・鍵付き
・棚板1枚当り均等耐荷重:100kg
・トラスココード:818-8334
・質量:82kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

102,960

型番 : 1200SW
通常出荷日 8日目
通常単価 102,960

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

OS 危険物保管庫 画像

OS 危険物保管庫

大阪製罐

ロッカーS 画像

ロッカーS

大阪製罐

OS 危険物保管庫 画像

OS 危険物保管庫

大阪製罐

OS ロッカーS(ワイドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)