TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450XH2100 4段 ネオグレー

TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450XH2100 4段 ネオグレー

通常単価:
32,777
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・間口(mm):1800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):2100
・色:ネオグレー
・棚段数(段):4
・有効間口(mm):1726
・有効間口寸法は、間口-74mm
・トラスココード:779-9594
・質量:73.8kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

32,777

型番 : 76X-24-NG
通常出荷日 1日目
通常単価 32,777

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450XH2100 4段 ネオグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)