軽量棚開放型 875×450×H2100mm 4段 ネオグレー

軽量棚開放型 875×450×H2100mm 4段 ネオグレー

通常単価:
13,776
通常出荷日:
1日目

棚板の取り付け/取り外し、交換、追加が簡単 軽/中量棚。
【特長】
・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫。
・棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップ(3V/3Xは除く)。
・焼付塗装のためサビ/キズ等に強く、汚れも目立たない。
【用途】
・オフィス/工場倉庫/店舗に使用。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

13,776

型番 : 73X-14-NG
通常出荷日 1日目
通常単価 13,776

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレーの詳細

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレーの仕様

  • 有効間口寸法:間口-74mm
  • 均等積載量:100kg/段
  • 最大積載量:1,000kg/台
  • 間口:875mm
  • 奥行:450mm
  • 高さ:2,100mm
  • 棚段数:4段
  • 色:ネオグレー
  • 有効間口:801mm
  • 質量/質量単位:25kg
  • 生産国:日本

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレーの寸法

 

(単位:mm)

 

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレー 寸法図

軽量棚開放型 875×450×H2,100mm 4段 ネオグレー 寸法図

OP(色記号)WD段数
NG8754504

使用上のご注意

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品担当おすすめ

軽量棚開放型 875×450×H2100mm 4段 ネオグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)