(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的洗剤 強力ハイパークリーンエコ

多目的洗剤 強力ハイパークリーンエコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
12,920
通常出荷日:
1日目

【特長】
・生分解性98%の環境にやさしい中性洗剤です。
・頑固な汚れには10~50倍、軽度な汚れには50~200倍に希釈して使用します。
【用途】
・床、機械の洗浄に。
・床、壁などの洗浄に。

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。
  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。

基本スペック

  • JANコード
    4986167310311
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    819-5426
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、ビルダー、グリコール系溶剤、色素、水
  • 容量(L)
    18

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

12,920

型番 : 299202
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 12,920

スペック

  • JANコード
    4986167310311
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    819-5426
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、ビルダー、グリコール系溶剤、色素、水
  • 容量(L)
    18

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニイタカ パンプレベン 5L 画像

ニイタカ パンプレベン 5L

ニイタカ

【特長】除菌剤配合の中性洗剤です。手すりやドアノブなど肌の触れる場所に最適です。

排水パイプ用洗浄剤 パイプクリーナーL 画像

排水パイプ用洗浄剤 パイプクリーナーL

ニイタカ

【特長】ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着します。塩素の効果により、詰まり解消と除菌・除臭もできます。

ニイタカ ガム落し 1.8L 画像

ニイタカ ガム落し 1.8L

ニイタカ

【特長】床に付いたガムの除去剤です。カーペットにも使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

多目的洗剤 強力ハイパークリーンエコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)