(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 金属検知用スプライステープ

3M 金属検知用スプライステープ

通常単価(税別):
7,436円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】・被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 色:
    黒系
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    50
  • JANコード:
    4549395635542
  • トラスココード:
    818-4785
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    基材:黒色ポリエステル+アルミ箔
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

7,436

型番 : 8416AL-25X50-K
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 7,436

スペック

  • -
  • 幅(mm)
    -
  • 長さ(m)
    -
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    -
  • 厚さ(mm)
    -
  • 質量(g)
    -
  • 材質1
    -
  • 材質2
    -

お見積り

13,899

型番 : 8416AL-50X50-K
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 13,899

スペック

  • 黒系
  • 幅(mm)
    50
  • 長さ(m)
    50
  • JANコード
    4549395635542
  • トラスココード
    818-4785
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    基材:黒色ポリエステル+アルミ箔
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
【用途】
・各種フィルムのスプライス部の検知。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 金属検知用スプライステープ

3M 金属検知用スプライステープ

    No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

    No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

        No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

        No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

          3M アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363 25.4mm幅x32.9M

          3M アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363 25.4mm幅x32.9M

            3M アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363 50.8mm幅x32.9M

            3M アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363 50.8mm幅x32.9M

              No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

              No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                3M アルミ箔テープ(厚手タイプ) 425 25mm幅x55M 425 25X55

                3M アルミ箔テープ(厚手タイプ) 425 25mm幅x55M 425 25X55

                  スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                  スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                    No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

                    No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

                      3M 鉛箔テープ420 19mm幅x32.9M

                      3M 鉛箔テープ420 19mm幅x32.9M

                        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                          アルミテープ

                          アルミテープ

                            メーカー スリーエムジャパン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン ミスミ 菊水テープ
                            通常価格
                            (税別)
                            7,436円~ 51,490円~ 61,090円 42,888円~ 19,670円 33,686円 51,490円~ 3,586円 1,114円 50,181円 10,816円 1,189円~ 2,061円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   お見積り   4日目   4日目   9日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            黒系 金銀 金銀 金銀 - - 金銀 - - 金銀 - 金銀 金銀
                            幅(mm) 50 - 50 - - - - - - 50 - 50 50
                            長さ(m) 50 50 50 50 - - 50 - - 50 - 50 50
                            JANコード 4549395635542 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4785 - - - - - - - - - - - -

                            3M 金属検知用スプライステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)