コンパル アルミ雪スコ (角型)

コンパル アルミ雪スコ (角型)

通常単価:
1,799
通常出荷日:
2日目

【特長】
・軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
・スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
【用途】
・玄関・駐車場周りの雪かきに。
【商品仕様】
・刃先幅(mm):250
・刃先長(mm):300
・全長(mm):980
・板厚(mm):2.0
・全長(cm):約98
・幅(cm):約26
・JANコード:4935682007879
・トラスココード:819-3288
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・アルミ合金、鉄、神樹材

基本スペック

  • JANコード
    4935682007879
  • トラスココード
    819-3288
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    アルミ合金、鉄、神樹材

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,799

型番 : 007879
通常出荷日 2日目
通常単価 1,799

スペック

  • JANコード
    4935682007879
  • トラスココード
    819-3288
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    アルミ合金、鉄、神樹材

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コンパル アルミ雪スコ (角型)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    年に数回の雪ですが、今までスチール製のスコップを使用していました。
    重くて疲れるので、アルミ製の本品を購入。
    とても軽くて、雪かきが楽になりそうです。
    サイズもちょうど良く、大変満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)