(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台 3段本体 階段両手すり天場三方(620×832mm・天板高さ0.9m・質量19.1kg)

踏台 3段本体 階段両手すり天場三方(620×832mm・天板高さ0.9m・質量19.1kg)

通常単価:
92,380
通常出荷日:
1日目

滑り止めキャップはスクリベットで取付けているのでプラスドライバーで交換可能なアルミ製作業用踏台。
【特長】
・オールアルマイト仕上げ。
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・材質はアルミ合金。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 質量(g)
    19100.0
  • 材質1
    アルミ合金

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

92,380

型番 : TSF-369TE6
通常出荷日 1日目
通常単価 92,380

スペック

  • 質量(g)
    19100.0
  • 材質1
    アルミ合金

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

踏台 3段本体 階段片手すり天場三方の仕様

踏台 3段本体 階段片手すり天場三方の製品イメージ

踏台 3段本体 階段片手すり天場三方の製品イメージ

仕様

寸法図

寸法図

  • 最大使用質量:150kg
  • 天板高さ:0.9m
  • 天板寸法:600×400mm
  • 設置寸法 奥行:832mm
  • 設置寸法 間口×奥行:620×832mm
  • 段数:3段
  • 設置寸法 間口:620mm
  • タイプ:踏台3段+階段片手すり天場三方高さ900mm
  • 組立式
  • 質量:19.1kg
  • セット内容/付属品:踏台3段+階段片手すり天場三方

作業用踏台

高い所の物を取ったり、高い所で作業するための台。

高い所の物を取ったり、高い所で作業するための台。

特長

  • 工場/倉庫/店舗備品として使用する。
  • 商品のピッキング作業/点検/高い所で作業するための台として使用する。

作業用踏台(キャスター付)

スプリング入りキャスター付で移動が簡単。アルミ製のため軽量。

スプリング入りキャスター付で移動が簡単。アルミ製のため軽量。

低床用ステップ

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果にも優れている。耐食性に優れている。収納や出し入れの作業に最適。配線を踏まないように使われる場合もある。

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果にも優れている。耐食性に優れている。収納や出し入れの作業に最適。配線を踏まないように使われる場合もある。


商品担当おすすめ

踏台 3段本体 階段両手すり天場三方(620×832mm・天板高さ0.9m・質量19.1kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)