123 ライフブロック LB-12

123 ライフブロック LB-12

通常単価:
100,534
通常出荷日:
1日目

【特長】
・作業者が落下しても短い落下距離でワイヤーロープが停止します。
・軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
・衝撃に強く内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
・衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
・耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいを使用しています。
・錆びにくく信頼性の高いφ4.76mm航空機用ステンレスワイヤとアルミ合金フックを採用しています。
・作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
【用途】
・落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。
・建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。
・機器の落下防止にも使用できます。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)
【商品仕様】
・落下距離(m):0.4以下
・落下衝撃荷重(kN):7.8以下
・本体寸法(mm) L×W×D:270×224×97
・ワイヤ長(m):12
・フック口径(mm):18停止距離(cm):40以下
・最大使用荷重:85kg
・JANコード:4990870391208
・トラスココード:818-7948
・質量:5kg
【セット内容/付属品】
・吊り下げロープ(カラビナ付)
・引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)

(i)ご注意

  • 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお 読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

100,534

型番 : LB-12
通常出荷日 1日目
通常単価 100,534

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)