KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-ピンク/黒

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-ピンク/黒

通常単価:
4,288
通常出荷日:
2日目

【特長】
・バックル部分もオールブラックです。
【用途】
・あらゆる職人の腰ベルトに。
【商品仕様】
・色:黒/ピンク
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
・ワンタッチバックルタイプ
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・JANコード:4948377616850
・トラスココード:819-9259
・質量:468g
【材質/仕上】
・バックル外装:樹脂、内部スチール
・バックル内部:スチール
・ベルト:ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

4,288

型番 : 47633PNF
通常出荷日 2日目
通常単価 4,288

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-ピンク/黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)