KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒

KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒

通常単価:
2,788
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
【用途】
・あらゆる職人の腰ベルトに。
【商品仕様】
・色:黒
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
・軽量アルミスライドバックルタイプ
・参考ウエストサイズ:約100cm
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・JANコード:4948377616720
・トラスココード:819-9262
・質量:258g
【材質/仕上】
・バックル:軽量アルミ
・ベルト:ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,788

型番 : 47423F
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,788

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)