McNETT エラスティックコード

McNETT エラスティックコード

通常単価:
1,958
通常出荷日:
2日目

【特長】
・伸縮性のロープです。
・ハンギング用としても荷物の固定など様々な用途で使用できます。
【商品仕様】
・コード長さ(mm):1200~2100
・幅(mm):10
・最大使用荷重:9kg
・JANコード:0021563682151
・トラスココード:768-9250
・質量:82g

基本スペック

  • JANコード
    0021563682151
  • 質量(g)
    82.000
  • トラスココード
    768-9250

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,958

型番 : 68215
通常出荷日 2日目
通常単価 1,958

スペック

  • JANコード
    0021563682151
  • 質量(g)
    82.000
  • トラスココード
    768-9250

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

McNETT エラスティックコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)