高木 スーパーラインロープ UC 6mm

高木 スーパーラインロープ UC 6mm

通常単価:
437
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
・長さは任意で選択可能です。
・電気絶縁性に優れています。
・防水タイプです。
【用途】
・限界表示ロープとして。
・延線用ロープとして。
【商品仕様】
・線径(mm):6
・色:オレンジ
・絶縁性:電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
・非自転構造
・JANコード:4943956667063
・トラスココード:818-9292
・質量:35g
【材質/仕上】
・芯材:ケブラー[[R下]]
・中層:ポリエステル
・外装:ポリウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 発注単位は1m単位です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

437

型番 : 81-4106
通常出荷日 5日目
通常単価 437

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

高木 スーパーラインロープ UC 6mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)