高木 はかれる君(3つ打タイプ) 12mm

高木 はかれる君(3つ打タイプ) 12mm

通常単価:
19,897
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ビニロンロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
・作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
【用途】
・各種結束作業。
【商品仕様】
・線径(mm):12
・長さ(m):100
・目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り
・生成(白)に黒文字
・3つ打
・JANコード:4943956667537
・トラスココード:818-9310
・質量:8.6kg
【材質/仕上】
・ビニロン+ポリエステル混紡

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

19,897

型番 : 36-6753
通常出荷日 1日目
通常単価 19,897

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

高木 はかれる君(3つ打タイプ) 12mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)