高木 メジャーロープ 両端シンブル加工 6mmX200M

高木 メジャーロープ 両端シンブル加工 6mmX200M

通常単価:
96,289
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
・電気絶縁性に優れています。
・検尺JIS第2水準です。
【用途】
・電力線架線用牽引ロープ。
・水中透過率測定。
・深度測定。
・建築・土木ほか。
【商品仕様】
・線径(mm):6
・長さ(m):200
・色:白
・包装形態:バンド掛巻
・ロープ機能と検尺機能を一本化
・両端シンブル加工
・メジャー印字
・JANコード:4943956666066
・トラスココード:818-9287
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル混撚
・外層:ポリウレタン
・表面:PVC

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

96,289

型番 : 36-6606
通常出荷日 4日目
通常単価 96,289

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

高木 メジャーロープ 両端シンブル加工 6mmX200Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)