高木 エネルラインロープ 9mmX100M

高木 エネルラインロープ 9mmX100M

通常単価:
14,322
通常出荷日:
1日目

【特長】
・静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
・しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
・水を含んでも固くなりません。
【用途】
・静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として。
【商品仕様】
・色:灰/白
・線径(mm):9
・長さ(m):100
・包装形態:バンド掛巻
・静電気除去
・3つ打ち
・JANコード:4943956665526
・トラスココード:818-9279
・質量:4kg
【材質/仕上】
・コアブリット[[TM上]]B+ポリプロピレン(PP)混撚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

14,322

型番 : 36-6552
通常出荷日 1日目
通常単価 14,322

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

高木 エネルラインロープ 9mmX100Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)