アゼアス PP続服 紺色 L

アゼアス PP続服 紺色 L

通常単価:
673
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軽量で通気性に優れた続服です。
・簡単な汚れ作業に便利です。
【用途】
・汚れの発生する作業に。
【商品仕様】
・色:紺
・サイズ:L
・適応身長(cm):164~176
・適応胸囲(cm):84~100
・紫外線防御指数
・袖口、裾口、背ウエストゴム入り
・フードひも入り
・左胸・尻ポケット付き
・JANコード:4939399504034
・トラスココード:819-8931
・質量:169g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

673

型番 : AZ-WORK1000K-L
通常出荷日 1日目
通常単価 673

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)