アゼアス SF製続服 LLサイズ

アゼアス SF製続服 LLサイズ

通常単価:
688
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れた商品です。
【用途】
・液体汚れの発生する場所に。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:LL
・適応身長(cm):164~182
・適応胸囲(cm):92~112
・紫外線防御指数
・袖口、裾口、背ウエストゴム入り
・フードひも入り
・袖口ゴム入り
・背ウエストゴム入り
・フードひも付き
・裾口ゴム入り
・左胸、右尻ポケット付き
・縫い目は内縫い
・JANコード:4939399503761
・トラスココード:819-8895
・質量:208g
【材質/仕上】
・SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

688

型番 : AZ-GUARD3000-LL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アゼアス SF製続服 LLサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)