• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
UVEX 化学防護服 5/6 クリマゾーン M

UVEX 化学防護服 5/6 クリマゾーン M

通常単価:
848
通常出荷日:
2日目

【特長】
・微粒子、ミスト、静電気からの防護します。
・ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
・ファスナーのカバーが接着可能です。
・中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
・テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
・3枚構造のフードで、視界を遮らず、良好なフィット感を実現しております。
【用途】
・化学薬品を扱う作業に。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:ホワイト
・適応身長(cm):170~176
・適応胸囲(cm):92~100
・帯電防止性能
・紫外線防御指数:SPF50
・JANコード:4031101571263
・トラスココード:818-7864
・質量:193.3g
【材質/仕上】
・PP-SMS スパンボンド
・SMS(ポリプロピレン不織布)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

848

型番 : 9876010
通常出荷日 2日目
通常単価 848

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

UVEX 化学防護服 5/6 クリマゾーン Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)