TOKIO 電動昇降式ワークデスク

TOKIO 電動昇降式ワークデスク

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
【商品仕様】
・間口(mm):1750
・奥行(mm):700
・高さ(mm):650~1250
・天板色:ホワイト
・電源コード長さ(m):約1.6
・電源:100V電動昇降式
・組立式
・トラスココード:818-4951
・質量:63kg
【材質/仕上】
・天板:メラミン化粧板
・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ
・脚部:スチール粉体塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : FWD-W187-W
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TOKIO 電動昇降式ワークデスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)