TRUSCO LED投光器用フード 大

TRUSCO LED投光器用フード 大

通常単価:
471
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・部品名:フード 大
・適合機種:RTL-505タイプ、RTL-510タイプ
・JANコード:4989999428704
・トラスココード:790-2875
・質量:170g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

471

型番 : TLF-L
通常出荷日 2日目
通常単価 471

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

リフレクター投光器 画像

リフレクター投光器

トラスコ中山

LED投光器 RTL-205 画像

LED投光器 RTL-205

トラスコ中山

LED投光器 交換用LED電球 画像

LED投光器 交換用LED電球

トラスコ中山

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)