ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ 電線5m

ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ 電線5m

通常単価:
15,889
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
・ビーム角/110度です。
【商品仕様】
・明るさ(lm):1550
・コード長さ(m):5
・球寿命(時間):40000
・消費電力(W):20
・電源(V):100
・全長(mm):255
・最大口開き(mm):75
・標準消費電力料金:0.46円/h
・口金:E26
・外径(mm):169
・電線種:ソフトンケーブルVCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
・外径:φ169mm
・バイス最大口開き:75mm
・ビーム角:110度
・JANコード:4930510313672
・トラスココード:819-4031
・質量:1.64kg
【材質/仕上】
・本体:アルミニウム合金
【セット内容/付属品】
・75mmバイス付

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

15,889

型番 : RGL-5WL
通常出荷日 1日目
通常単価 15,889

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ 電線5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)