ハタヤ 40WLED作業灯 電線5m

ハタヤ 40WLED作業灯 電線5m

通常単価:
20,898
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
・40WのLED電球を使用しています。
【商品仕様】
・明るさ(lm):3700
・コード長さ(m):5
・外径×長さ(mm):φ215×330
・球寿命(時間):40000
・消費電力(W):40
・最大口開き(mm):100
・標準消費電力料金:1.08円/h
・口金:E39
・40WLED電球
・電線仕様:VCT 0.75m[[の2乗]]×2芯
・4インチバイス付
・ビーム角:110度
・屋外用
・電線種(mm[[の2乗]]):VCT0.75
・電線種:VCT0.75m[[M2]]×2芯
・バイス最大口開き:100mm
・JANコード:4930510313764
・トラスココード:819-4033
・質量:2.4kg
【セット内容/付属品】

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

20,898

型番 : REL-5W
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 20,898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)