日動 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 昼白色 本体白

日動 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 昼白色 本体白

通常単価:
11,942
通常出荷日:
1日目

【特長】
・固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。
・固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。
・電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。
【用途】
・口金E26の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)
【商品仕様】
・明るさ(lm):1820
・定格寿命(時間):50000
・電源(V):100/200
・消費電力(W)100V:13.8
・消費電力(W)200V:14.5
・標準消費電力料金(100V):0.39円/h
・標準消費電力料金(200V):0.39円/h
・演色性:Ra83
・外径(mm):120
・光源色:昼白色
・口金:E26
・全長(mm):140
・長さ(mm):140
・標準消費電力料金:0.39円/h
・本体色:白
・長さ(mm):140
・標準消費電力料金:0.39円/h
・外径(mm):120
・本体色:白
・口金:E26
・光源色:昼白色
・全長(mm):140
・色温度:5000K
・保護等級:IP65
・電源:100V
・JANコード:4937305052846
・トラスココード:818-6578
・質量:270g

(i)ご注意

  • 密閉型、調光器付、HID用安定器内蔵器具には使用できません。 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。 HID用安定器内蔵器具には使用できません。 器具によっては適合しないものもあります。

基本スペック

  • JANコード
    4937305052846
  • トラスココード
    818-6578
  • 質量(g)
    270.000

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

11,942

型番 : L14W-E26-W-50K-N
通常出荷日 1日目
通常単価 11,942

スペック

  • JANコード
    4937305052846
  • トラスココード
    818-6578
  • 質量(g)
    270.000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日動 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 昼白色 本体白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)