T-NET バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明

T-NET バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明

通常単価:
10,480円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・高出力でムラのない照射です。
・超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)
・長寿命です。
・軽量・コンパクトで低価格です。
【用途】
・屋内・屋外の照明にお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 取り付けには電気工事が必要です。

基本スペック

  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    筐体:マグネシウム合金
  • タイプ
    ソケット型
  • 電圧(V)
    AC100~240V
  • 電源(V)
    AC100V~240V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
消費電力(W)

絞り込み

  • 16
  • 40
  • 42
  • 解除
口金

絞り込み

  • E26
  • E39
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 340.0
  • 820.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 819-2862
  • 819-2861
  • 819-2860
  • 819-2859
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 120
  • 156.4
  • 解除
光源色

絞り込み

  • 昼白色
  • 電球色
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
16
E26
340.0
819-2859
120
電球色

お見積り

10,480

型番 : PAR16D-W
通常出荷日 お見積り
通常単価 10,480

スペック

  • 消費電力(W)
    16
  • 口金
    E26
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    340.0
  • トラスココード
    819-2859
  • 材質1
    筐体:マグネシウム合金
  • タイプ
    ソケット型
  • 外径(mm)
    120
  • 光源色
    電球色
  • 色温度(K)
    3000
  • 全長(mm)
    147.1
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 電圧(V)
    AC100~240V
  • 電源(V)
    AC100V~240V
  • 標準消費電力料金
    0.43円/h
  • 保護等級
    IP66
  • 明るさ(lm)
    1470
16
E26
340.0
819-2860
120
昼白色

お見積り

10,480

型番 : PAR16W-W
通常出荷日 お見積り
通常単価 10,480

スペック

  • 消費電力(W)
    16
  • 口金
    E26
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    340.0
  • トラスココード
    819-2860
  • 材質1
    筐体:マグネシウム合金
  • タイプ
    ソケット型
  • 外径(mm)
    120
  • 光源色
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000
  • 全長(mm)
    147.1
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 電圧(V)
    AC100~240V
  • 電源(V)
    AC100V~240V
  • 標準消費電力料金
    0.43円/h
  • 保護等級
    IP67
  • 明るさ(lm)
    1540
42
E39
820.0
819-2861
156.4
電球色

お見積り

16,947

型番 : PAR40D-W
通常出荷日 お見積り
通常単価 16,947

スペック

  • 消費電力(W)
    42
  • 口金
    E39
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    820.0
  • トラスココード
    819-2861
  • 材質1
    筐体:マグネシウム合金
  • タイプ
    ソケット型
  • 外径(mm)
    156.4
  • 光源色
    電球色
  • 色温度(K)
    3000
  • 全長(mm)
    213.9
  • 定格寿命(時間)
    45000
  • 電圧(V)
    AC100~240V
  • 電源(V)
    AC100V~240V
  • 標準消費電力料金
    1.13円/h
  • 保護等級
    IP66
  • 明るさ(lm)
    4000
40
E39
820.0
819-2862
156.4
昼白色

1日目

16,947

型番 : PAR40W-W
通常出荷日 1日目
通常単価 16,947

スペック

  • 消費電力(W)
    40
  • 口金
    E39
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    820.0
  • トラスココード
    819-2862
  • 材質1
    筐体:マグネシウム合金
  • タイプ
    ソケット型
  • 外径(mm)
    156.4
  • 光源色
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000
  • 全長(mm)
    213.9
  • 定格寿命(時間)
    45000
  • 電圧(V)
    AC100~240V
  • 電源(V)
    AC100V~240V
  • 標準消費電力料金
    1.08円/h
  • 保護等級
    IP67
  • 明るさ(lm)
    4800

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

T-NET バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)