日立 グロースタータ型点灯管

日立 グロースタータ型点灯管

通常単価:
107
通常出荷日:
2日目

【特長】
・グロースタータ形の照明器具に使用する点灯管です。
【用途】
・点灯管(グロースタータ用)。
【商品仕様】
・外径(mm):21.5
・全長(mm):38.8
・口金:P21
・定格寿命(時間):6000回以上
・動作回数(回):6000以上
・タイプ:P形
・適合蛍光ランプ 直管型:FL32
・適合蛍光ランプ 環型:FCL32
・適合蛍光ランプ コンパクト型:FPL28
・JANコード:4902530310672
・トラスココード:820-2704
・質量:7g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

107

型番 : FG-5P
通常出荷日 2日目
通常単価 107

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日立 小丸電球 画像

日立 小丸電球

日立アプライアンス

ミニクリプトン電球 画像

ミニクリプトン電球

日立アプライアンス

日立 グロースタータ型点灯管のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)