日立 小丸電球

日立 小丸電球

通常単価:
86
通常出荷日:
2日目

【特長】
・小形、低ワットでソフトな電球です。
・常夜灯、保安球など長時間点灯に適しています。
【商品仕様】
・明るさ(lm):12
・外径(mm):20
・全長(mm):48
・消費電力(W):5
・標準消費電力料金:0.14円/h
・光源色:電球色
・口金:E12
・定格寿命(時間):5000
・全光束(lm):12
・定格消費電力(W):5
・電源:AC100V
・定格寿命:5000時間
・バルブ仕上:ホワイト
・JANコード:4902530737233
・トラスココード:824-5451
・質量:5g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

86

型番 : F110V5W-1CT
通常出荷日 2日目
通常単価 86

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミニクリプトン電球 画像

ミニクリプトン電球

日立アプライアンス

日立 グロースタータ型点灯管 画像

日立 グロースタータ型点灯管

日立アプライアンス

表示灯用電球 画像

表示灯用電球

ELPA朝日電器

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)